Zahnriemen / Powergrip / HTD3M / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / Powergrip / HTD3M / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser
· 3M und 5M PowerGrip™ HTD™ sind für Drehzahlen bis 20 000 U/min und Leistungen bis 10 kW ausgelegt
· Die optimierte Zahnform ermöglicht die Übertragung hoher Belastungen auch bei kleinen Teilungen
· Umfangsgeschwindigkeit bis zu 80m/s
· Wirkungsgrade bis zu 99%
· Kompakte Bauweise
· 25% verbessertes Zahnübersprungsverhalten gegenüber PowerGrip™
· Langlebig und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™-Profil-Riemenscheiben

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9293-61374

Teilenummer
9293-61374
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.89 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Werkstoff - Zugstrang Stahl [B] Nennbreite(mm) 30
Pitch(mm) 8 Weight(g) 164.0 Customs tariff number 40103500

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Powergrip / HTD3M / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 9293-61374.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9293-61374.

Technischer Support