Doppel-Zahnriemen / Twin Power / HTD / CR (Neoprene) / Glasfaser / CR (Neoprene) / Glasfaser

Doppel-Zahnriemen / Twin Power / HTD / CR (Neoprene) / Glasfaser / CR (Neoprene) / Glasfaser
· Hohe Belastbarkeit
· Der Twin Power™ kann bis zu 100% seiner maximalen Nennlast von jeder Seite des Riemens übertragen; alternativ kann er auf beiden Seiten Last übertragen – sofern die Summe der Lasten die maximale Kapazität nicht überschreitet
· Schlupffreier sicherer Antrieb
· Laufruhig
· Schmierungs- und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9252-00505
9252-00522
9252-00525
9252-00528
9252-00529
9252-00536
9252-00554
9252-00561
9252-00584
9252-00585
9271-04002
9271-04023
9297-00012
9297-00069
9297-00127
9297-00214
9297-00228
9297-00439
9297-00508
9297-00588
9297-00603
9297-00778
9297-00779
9297-00782
9297-00794
9297-00807
9297-00876
9297-01030
9297-50004
9297-50005
9297-50006
9297-50007
9297-50095
9297-50096
9297-50097
9297-50108
9297-50109
9297-50110
9297-50116
9297-50122
9297-50123
9297-50124
9297-50128
9297-50129
9297-50130
9297-50133
9297-50135
9297-50137
9297-50139
9297-50144
9297-50147
9297-50148
9297-50149
9297-50151
9297-50152
9297-50154
9297-50155
9297-50172
9297-50173
9297-50179
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
GTIN/EAN Weight
(g)
Customs tariff number

167.58 €

1 12 Arbeitstage 95541257120833744.040103900

301.45 €

1 12 Arbeitstage 95541446508077754.040103900

401.09 €

1 12 Arbeitstage 95541446508078471.040103600

474.40 €

1 12 Arbeitstage 95541257120835185.040103900

533.89 €

1 12 Arbeitstage 95541257197888996.040103900

248.60 €

1 12 Arbeitstage 155541257120838273.040103900

500.02 €

1 12 Arbeitstage 1555412571208405101.040103500

909.54 €

1 12 Arbeitstage 1555412571978896172.040103500

686.07 €

1 12 Arbeitstage 2555412571208474314.040103500

750.56 €

1 12 Arbeitstage 2555412571208481164.040103500

355.51 €

1 12 Arbeitstage 255541257123104518.040103900

153.77 €

1 12 Arbeitstage 2555412571231069122.040103900

159.69 €

1 12 Arbeitstage 95541257133084726.040103900

1,364.82 €

1 12 Arbeitstage 25554144657402062895.040103500

893.40 €

1 12 Arbeitstage 25554125713311891000.040103600

684.99 €

1 12 Arbeitstage 1555412571331356137.040103600

1,189.67 €

1 12 Arbeitstage 2555414465740213256.040103900

1,027.48 €

1 12 Arbeitstage 2555412571331806232.040103600

236.72 €

1 12 Arbeitstage 155541257120799639.040103900

461.64 €

1 12 Arbeitstage 955412571331974174.040103600

141.00 €

1 12 Arbeitstage 305-78.040103900

336.51 €

1 12 Arbeitstage 95541257120797260.040103500

599.00 €

1 12 Arbeitstage 955412571332124114.040103900

459.23 €

1 12 Arbeitstage 155541257133214888.040103500

595.43 €

1 12 Arbeitstage 1555412571332162120.040103500

1,056.91 €

1 12 Arbeitstage 255-230.040103600

792.11 €

1 12 Arbeitstage 1555414465740220154.040103900

704.75 €

1 12 Arbeitstage 1555414465091353136.040103900

1,320.56 €

1 12 Arbeitstage 858-213.040103900

310.93 €

1 12 Arbeitstage 208-80.040103500

465.44 €

1 12 Arbeitstage 308-75.040103900

774.51 €

1 12 Arbeitstage 508-125.040103900

171.71 €

1 12 Arbeitstage 95541257133303928.040103900

254.70 €

1 12 Arbeitstage 155541257133304650.040103900

381.86 €

1 12 Arbeitstage 255541257133305384.040103900

188.65 €

1 12 Arbeitstage 95541257133312133.040103500

279.40 €

1 12 Arbeitstage 155541257133313860.040103500

417.59 €

1 12 Arbeitstage 2555412571333145100.040103500

281.28 €

1 12 Arbeitstage 155541257133317662.040103500

193.70 €

54 12 Arbeitstage 95541257133322035.040103500

287.60 €

30 12 Arbeitstage 155541257133323764.040103500

431.82 €

18 12 Arbeitstage 2555412571333244106.040103500

198.75 €

54 12 Arbeitstage 95541257133328237.040103500

295.74 €

30 12 Arbeitstage 155541257133329967.040103500

442.81 €

18 12 Arbeitstage 2555412571333305111.040103500

204.21 €

1 12 Arbeitstage 95541257133331238.040103500

303.64 €

1 12 Arbeitstage 155541257133333670.040103500

213.39 €

54 12 Arbeitstage 9554125713333504140103500

473.04 €

18 12 Arbeitstage 2555412571333374122.040103500

221.15 €

1 12 Arbeitstage 95541257133341144.040103500

224.61 €

1 12 Arbeitstage 95541257133344246.040103500

334.85 €

1 12 Arbeitstage 155541257133345983.040103500

503.37 €

1 12 Arbeitstage 2555412571333466138.040103500

235.25 €

1 12 Arbeitstage 95541257133348049.040103500

347.53 €

1 12 Arbeitstage 155541257133349788.040103500

361.30 €

1 12 Arbeitstage 15554125713335037640103500

243.20 €

1 12 Arbeitstage 95541257133351045.040103500

293.49 €

1 12 Arbeitstage 95541257133362658.040103500

438.35 €

1 12 Arbeitstage 155541257133363397.040103500

658.69 €

1 12 Arbeitstage 1555412571333664141.040103600

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -30 Temperature range (max.) 100

Technischer Support