Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,526.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 5414465086885 | 1717.0 | 40103900 | ||
2,101.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 5414465086892 | 2360.0 | 40103900 | ||
4,391.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 5414465086915 | 4935.0 | 40103900 | ||
6,492.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 5414465086922 | 7296.0 | 40103900 | ||
2,250.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 5414465087134 | 2532.0 | 40103900 | ||
3,099.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 5414465087141 | 3482.0 | 40103900 | ||
4,789.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 5414465087158 | 5381.0 | 40103900 | ||
6,477.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 5414465087165 | 7280.0 | 40103900 | ||
9,576.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 5414465087172 | 10761.0 | 40103900 | ||
2,416.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 5414465087189 | 2718.0 | 40103900 | ||
3,326.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 5414465087196 | 3737.0 | 40103900 | ||
5,141.84 € | 3 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 5414465087202 | 5776.0 | 40103900 | ||
6,952.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 5414465087219 | 7814.0 | 40103900 | ||
10,279.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 5414465087226 | 11551.0 | 40103900 | ||
2,607.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 5414465087233 | 2932.0 | 40103900 | ||
3,589.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 5414465087240 | 4032.0 | 40103900 | ||
5,547.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 5414465087257 | 6232.0 | 40103900 | ||
7,501.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 5414465087264 | 8431.0 | 40103900 | ||
11,091.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 5414465087271 | 12463.0 | 40103900 | ||
2,798.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 5414465087288 | 3147.0 | 40103900 | ||
5,953.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 5414465087301 | 6688.0 | 40103900 | ||
11,903.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 5414465087325 | 13375.0 | 40103900 | ||
6,630.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 5414465087356 | 7448.0 | 40103900 | ||
652.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465086380 | 812.0 | 40103900 | ||
980.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465086397 | 1219.0 | 40103900 | ||
1,636.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465086403 | 2030.9999 | 40103900 | ||
133.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465083372 | 131.0 | 40103500 | ||
200.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465083389 | 197.0 | 40103500 | ||
333.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465083396 | 328.0 | 40103500 | ||
569.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465083402 | 557.0 | 40103500 | ||
142.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465083426 | 144.0 | 40103500 | ||
213.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465083433 | 216.0 | 40103500 | ||
354.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465083440 | 360.0 | 40103500 | ||
601.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465083457 | 613.0 | 40103500 | ||
152.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465083471 | 157.0 | 40103500 | ||
229.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465083488 | 236.0 | 40103500 | ||
380.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465083495 | 393.0 | 40103500 | ||
162.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465083525 | 170.0 | 40103500 | ||
243.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465083532 | 256.0 | 40103500 | ||
406.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465083549 | 426.0 | 40103500 | ||
692.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465083556 | 724.0 | 40103500 | ||
172.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465083570 | 183.0 | 40103500 | ||
257.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465083587 | 275.0 | 40103500 | ||
430.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465085642 | 459.0 | 40103500 | ||
732.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465085659 | 780.0 | 40103500 | ||
181.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465085673 | 197.0 | 40103500 | ||
271.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465085680 | 295.0 | 40103500 | ||
452.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465085697 | 491.0 | 40103500 | ||
770.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465085703 | 835.0 | 40103500 | ||
191.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465085727 | 210.0 | 40103500 | ||
287.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465085734 | 314.0 | 40103500 | ||
478.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465085741 | 524.0 | 40103500 | ||
815.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465085758 | 891.0 | 40103500 | ||
207.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465085772 | 236.0 | 40103500 | ||
312.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465085789 | 354.0 | 40103500 | ||
519.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465085802 | 590.0 | 40103500 | ||
883.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 5414465085819 | 1002.0 | 40103500 | ||
227.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 5414465085833 | 262.0 | 40103600 | ||
340.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 5414465085840 | 393.0 | 40103600 | ||
565.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 5414465085857 | 655.0 | 40103600 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften