Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W04/H6-X90-[100-2500/1] |
W6/H6-X90-[100-4005/1] |
W8/H6-X90-[100-4000/1] |
W10/H6-X90-[100-6015/1] |
W12/H6-X90-[100-6015/1] |
W14/H6-X90-[100-6000/1] |
W15/H6-X90-[100-6000/1] |
W16/H6-X90-[100-6015/1] |
W20/H6-X90-[100-6000/1] |
W25/H6-X90-[100-2230/1] |
W30/H6-X90-[100-6015/1] |
W40/H6-X90-[100-6000/1] |
W50/H6-X90-[100-6015/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Wellendurchmesser (mm) | [L] Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 100 ~ 2500 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 100 ~ 4005 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 6015 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 100 ~ 6015 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 100 ~ 6000 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 100 ~ 6000 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 100 ~ 6015 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 100 ~ 6000 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 100 ~ 2230 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 100 ~ 6015 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 100 ~ 6000 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100 ~ 6015 |
Loading...
Werkstoff | X90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Wellendurchmesser(mm)
[L] Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften