Konische Wellennaben, Kontermutter, Edelstahl mm / mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25050.0306
25050.0308
25050.0310
25050.0312
25050.0316
25050.0320
25050.0325
25050.0330
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.
(Nm)
WS
(mm)
d₂
(mm)
D1 [H9]
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
Flächenpressung der Welle pW max.
(N/mm²)
l₃
(mm)
Nennmaße Übertragbare Axiallast Fₐ maximal
(kN)
D2 [h9]
(mm)
Übertragbares Drehmoment M max.
(Nm)
Flächenpressung der Nabe pN max.
(N/mm²)

56.33 €

1 1 Arbeitstag 714121219171561549d1=6 mm / d2=12 mm2.868.5119

58.22 €

1 1 Arbeitstag 12161414222317812511d1=8 mm / d2=14 mm4.1816.4121

63.06 €

1 1 Arbeitstag 242218182446191015512d1=10 mm / d2=18 mm6.81034127

63.46 €

1 1 Arbeitstag 312220202445191214412d1=12 mm / d2=20 mm7.61245.7128

70.48 €

1 1 Arbeitstag 462724242870221610915d1=16 mm / d2=24 mm9.31674.2107

81.85 €

1 1 Arbeitstag 11336303036213272014117d1=20 mm / d2=30 mm17.420173.6145

102.19 €

1 1 Arbeitstag 17546383841310302512120d1=25 mm / d2=38 mm22.325277.9122

109.80 €

1 1 Arbeitstag 24950424244348333011323d1=30 mm / d2=42 mm28.330423.5123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mutter Edelstahl. vernickelt. gehärtet RoHS-konform Ja Externer Teil Edelstahl. vernickelt
Funktion befestigen|sichern|klemmen|rotieren|zentrieren Frei von Kriegsmineralien Ja Innenteil Edelstahl. vernickelt
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support