Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25151.0119 |
25151.0120 |
25151.0121 |
25151.0125 |
25151.0126 |
25151.0127 |
25151.0132 |
25151.0133 |
25151.0134 |
25151.0138 |
25151.0139 |
25151.0140 |
25151.0150 |
25151.0151 |
25151.0152 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Gewicht (g) | l₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 4 | 250 | 6 | 16 | M5 | 7 | 6 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.11 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 4 | 250 | 10 | 16 | M5 | 8 | 10 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.11 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 4 | 250 | 20 | 16 | M5 | 10 | 20 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.69 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.1 | 460 | 8 | 20.5 | M6 | 15 | 8 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
9.69 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.1 | 460 | 12 | 20.5 | M6 | 16 | 12 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
9.69 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.1 | 460 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
10.78 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 760 | 10 | 26 | M8 | 30 | 10 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
10.78 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 760 | 16 | 26 | M8 | 33 | 16 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
10.78 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 760 | 30 | 26 | M8 | 38 | 30 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
21.63 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 8 | 900 | 10 | 32 | M8 | 47 | 10 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
21.63 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 8 | 900 | 16 | 32 | M8 | 50 | 16 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
21.63 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 8 | 900 | 30 | 32 | M8 | 56 | 30 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
29.54 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 10.7 | 1580 | 12 | 43 | M10 | 97 | 12 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 | |||
29.54 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 10.7 | 1580 | 20 | 43 | M10 | 100 | 20 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 | |||
29.54 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 10.7 | 1580 | 40 | 43 | M10 | 110 | 40 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 |
Loading...
s(mm) | 2 | Unterlegscheibe | Rostfreier Stahl 1.4301 | Korpus | Silikonkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Schraube | Rostfreier Stahl 1.4301 | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Maximale Temperatur(°C) | 200 |
Für das fertige Bild | 2 | RoHS-konform | Ja | Abzweig | Kunststoff-/Gummitechnik |
Min. Temperatur(°C) | -30 | Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
l(mm)
l₁(mm)
d₂
Gewicht(g)
l₂(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften