• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Metall-Puffer / 25150.11□□ / zylindrisch / Scheibe, Durchgangsbohrung, Stahl / zylindrisch / Gummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25150.1119
25150.1120
25150.1121
25150.1125
25150.1126
25150.1127
25150.1132
25150.1133
25150.1134
25150.1138
25150.1139
25150.1140
25150.1150
25150.1151
25150.1152
25150.1164
25150.1165
25150.1166
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federbereich
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(N)
Gewicht
(g)
Nennmaße d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Federrate
(N/mm)
d₃ [+0,5]
(mm)
d₂ [+0,5]
(mm)
s₁
(mm)

1.64 €

1 1 Arbeitstag 1.74803d1=19 mm / h=3 mm1932827.541.5

1.76 €

1 1 Arbeitstag 1.753734d1=19 mm / h=7 mm1972137.541.5

1.93 €

1 1 Arbeitstag 3.52406d1=19 mm / h=14 mm1914687.541.5

1.83 €

1 1 Arbeitstag 118705d1=25 mm / h=3 mm25318707.541.5

2.03 €

1 1 Arbeitstag 26988d1=25 mm / h=8 mm2583497.541.5

2.34 €

1 1 Arbeitstag 454012d1=25 mm / h=16 mm25161357.541.5

2.49 €

1 1 Arbeitstag 1168012d1=32 mm / h=4 mm3241680952

2.81 €

1 1 Arbeitstag 2.25123316d1=32 mm / h=9 mm329548952

3.35 €

1 1 Arbeitstag 485023d1=32 mm / h=18 mm3218212952

3.84 €

1 1 Arbeitstag 1150017d1=38 mm / h=4 mm3841500952

4.36 €

1 1 Arbeitstag 2.5176024d1=38 mm / h=10 mm3810704952

5.38 €

1 1 Arbeitstag 492036d1=38 mm / h=20 mm3820230952

4.47 €

1 1 Arbeitstag 1360040d1=50 mm / h=5 mm50536001162.5

5.76 €

1 1 Arbeitstag 3367056d1=50 mm / h=11 mm501112231162.5

7.84 €

1 1 Arbeitstag 5250076d1=50 mm / h=22 mm50225001162.5

9.45 €

1 1 Arbeitstag 1146066d1=64 mm / h=5 mm64514601162.5

12.12 €

1 1 Arbeitstag 3605094d1=64 mm / h=13 mm641320161162.5

15.96 €

1 1 Arbeitstag 63700141d1=64 mm / h=26 mm64266161162.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterlegscheibe Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Korpus NBR Frei von Kriegsmineralien Ja
Maximale Temperatur(°C) 120 s₂(mm) 1.1 Für das fertige Bild 1
RoHS-konform Ja Abzweig Prüfmaschinen. waages|institution. labor Min. Temperatur(°C) -30
Funktion schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support