• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Metall-Puffer / 25150.0□□□ / konisch / Außengewinde, Stahl / konisch / NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25150.0819
25150.0820
25150.0821
25150.0825
25150.0826
25150.0827
25150.0832
25150.0833
25150.0834
25150.0838
25150.0839
25150.0840
25150.0850
25150.0851
25150.0852
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federbereich
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(N)
l
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Gewicht
(g)
l₂
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Federrate
(N/mm)

1.53 €

1 1 Arbeitstag Up to 4110616M586d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm / Stahl121916Up to 28

1.53 €

1 1 Arbeitstag Up to 41101016M5810d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm / Stahl121916Up to 28

1.53 €

1 1 Arbeitstag Up to 41102016M5920d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm / Stahl121916Up to 28

1.79 €

1 1 Arbeitstag Up to 5.25430820.5M6168d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / Stahl16.52520.5Up to 82

1.79 €

1 1 Arbeitstag Up to 5.254301220.5M61712d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / Stahl16.52520.5Up to 82

1.79 €

1 1 Arbeitstag Up to 5.254302520.5M61925d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / Stahl16.52520.5Up to 82

3.75 €

1 1 Arbeitstag Up to 6.59101026M83010d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Stahl213226Up to 140

3.75 €

1 1 Arbeitstag Up to 6.59101626M83216d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Stahl213226Up to 140

3.75 €

1 1 Arbeitstag Up to 6.59103026M83730d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Stahl213226Up to 140

4.76 €

1 1 Arbeitstag Up to 9.512001032M84710d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Stahl24.53832Up to 125

4.76 €

1 1 Arbeitstag Up to 9.512001632M84916d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Stahl24.53832Up to 125

4.76 €

1 1 Arbeitstag Up to 9.512003032M85230d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Stahl24.53832Up to 125

6.49 €

1 1 Arbeitstag Up to 10.516201243M1010012d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm / Stahl325043Up to 155

6.49 €

1 1 Arbeitstag Up to 10.516202043M1010320d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / Stahl325043Up to 155

6.49 €

1 1 Arbeitstag Up to 10.516204043M1011440d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm / Stahl325043Up to 155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s(mm) 2 Unterlegscheibe Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Korpus NBR
Schraube Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Frei von Kriegsmineralien Ja Maximale Temperatur(°C) 80
Für das fertige Bild 2 RoHS-konform Ja Abzweig Motorenbau|Institution. Labor
Min. Temperatur(°C) -30 Funktion schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support