Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.065 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 27 | 14 | 14.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.121 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | S | G 1/4 A | 31 | 17 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.063 | 6 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 27 | 14 | 14.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.114 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 17 | 18.9 | ||
41.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.13 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.118 | 8 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 17 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.126 | 8 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.123 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.123 | 10 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.194 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | L | G 3/8 A | 33 | 22 | 21.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.211 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | S | G 3/8 A | 35 | 24 | 21.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.194 | 12 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | L | G 3/8 A | 33 | 22 | 21.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.215 | 12 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | S | G 3/8 A | 35 | 24 | 21.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.328 | 15 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | L | G 1/2 A | 37 | 27 | 26.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.297 | 15 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | L | G 1/2 A | 37 | 27 | 26.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.329 | 15 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | L | G 1/2 A | 37 | 27 | 26.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.389 | 16 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | S | G 1/2 A | 40 | 30 | 26.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.354 | 18 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | L | G 1/2 A | 37 | 32 | 26.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.389 | 18 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | L | G 1/2 A | 37 | 32 | 26.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.666 | 20 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | S | G 3/4 A | 48 | 36 | 32.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.668 | 20 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | S | G 3/4 A | 48 | 36 | 32.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.627 | 22 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 44 | 36 | 32.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.217 | 25 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | S | G 1 A | 56 | 46 | 39.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.065 | 28 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | L | G 1 A | 49 | 41 | 39.9 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R-KDS | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
L6
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften