Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M06LLMSX |
M06LMSX |
M22LCFX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | S1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 63 | 0.006 | 11.5 | 12 | Messing | LL | M 10×1.0 | 73181639 | Messing | ||
4.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 200 | 0.011 | 14.5 | 14 | Messing | L | M 12 × 1.5 | 73181639 | Messing | ||
6.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 250 | 0.086 | 20 | 36 | Cr (VI) - frei | L | M 30 × 2.0 | 73181699 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | M |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
S1
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften