• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Filter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FILT1
FILT2
FILT3
FILT4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

16.40 €

5 27 Arbeitstage 8787

20.60 €

5 27 Arbeitstage 119119

25.40 €

5 27 Arbeitstage 170170

30.60 €

5 27 Arbeitstage 216216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Tiefe(mm) 17 EMV-Version falsch
Filter G3 Werkstoff Sonstige Schutzart (IP) IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -40|55 Mit Filter wahr

Technischer Support