PARKER Push-Lok-Verschraubung 3C482

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3C482-6-4
3C482-10-6
3C482-12-6
3C482-15-8
3C482-15-8B
3C482-22-12
3C482-22-12B
3C482-28-16-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Stahl Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

34.35 €

1 5 Arbeitstage 6510.025Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-06143273269098-0416M12x1.56

37.26 €

1 92 Arbeitstage 10580.048Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-10193573269098-0618M16x1.510

37.74 €

1 5 Arbeitstage 10590.06Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-12223673269098-0618M18x1.512

74.32 €

1 5 Arbeitstage 12680.222Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-15274173269098-0819M22x1.515

63.29 €

1 5 Arbeitstage 12670.119Messing-15274174199990-0819M22x1.515

122.14 €

1 5 Arbeitstage 19880.251Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-22365273269098-1223M30x222

104.48 €

1 5 Arbeitstage 19880.247Messing-22365274199990-1223M30x222

-

1 auf Anfrage 251100.389Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-28417373269098-1631M36x228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Anschluss DIN - Metrik Gemeinsamen Namen DKL 45°
Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Serie - 45° Winkel Verbindungstyp C4 Montageserie 82
Betriebsdruck mpa 24 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Push-Lok-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support