Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11548-8-8 |
11548-12-12 |
11548-16-16 |
11548-20-20 |
11548-24-24 |
11548-32-24 |
11548-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 74 | 0.143 | -08 | 50 | 35 | -08 | 30 | 1/2 | ||
62.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 81 | 0.23 | -12 | 55 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | ||
93.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 84 | 0.146 | -16 | 54 | 35 | -16 | 45 | 1 | ||
180.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 119 | 0.704 | -20 | 72 | 28 | -20 | 51 | 1-1/4 | ||
253.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 117 | 1.174 | -24 | 79 | 28 | -24 | 60 | 1-1/2 | ||
489.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 0.871 | -32 | 42 | 28 | -24 | 71 | 2 | ||
366.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 127 | 1.35 | -32 | 79 | 28 | -32 | 71 | 2 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-L | Gemeinsamen Namen | SFL / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - Standardausführung |
Verbindungstyp | 15 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften