Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
36882-8-8-SM |
36882-8-8B-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
222.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.052 | 73269098 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.051 | 74199990 |
Loading...
Nenn-Ø(mm) | 12 | A(mm) | 51 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -08 | Anschluss | SAE |
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | W | 22 | Durchmesser des Gewindes UNF | 3/4x16 |
Gemeinsamen Namen | DKJ | B(mm) | 25 | Beschreibung des Anschlussart | JIC 37° / SAE 45° Dichtkegel mit Überwurfmutter |
Verbindungstyp | 68 | Montageserie | 82 | Betriebsdruck mpa | 24 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -08 | Anschluss | Push-Lok-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften