Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 46 | 0.068 | -06 | 14 | 22 | 31.5 | -04 | M12x1.5 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 46 | 0.082 | -08 | 17 | 22 | 42.5 | -04 | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | 0.088 | -08 | 17 | 26 | 42.5 | -05 | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 46 | 0.092 | -10 | 19 | 22 | 40 | -04 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 46 | 0.093 | -10 | 19 | 22 | 40 | -05 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 0.114 | -10 | 19 | 23 | 40 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 46 | 0.106 | -12 | 22 | 22 | 35 | -04 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 46 | 0.109 | -12 | 22 | 22 | 35 | -05 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 0.077 | -12 | 22 | 23 | 35 | -06 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 50 | 0.18 | -12 | 22 | 26 | 35 | -08 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 0.172 | -15 | 27 | 24 | 31.5 | -06 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 50 | 0.223 | -15 | 27 | 26 | 31.5 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 49 | 0.267 | -18 | 32 | 25 | 31.5 | -08 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 50 | 0.251 | -18 | 32 | 25 | 31.5 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 51 | 0.273 | -18 | 32 | 25 | 31.5 | -12 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 58 | 0.199 | -22 | 36 | 33 | 28 | -10 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 56 | 0.225 | -22 | 36 | 30 | 28 | -12 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 60 | 0.268 | -22 | 36 | 30 | 28 | -16 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 61 | 0.28 | -28 | 41 | 35 | 21 | -12 | M36x2 | 28 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 63 | 0.321 | -28 | 41 | 33 | 21 | -16 | M36x2 | 28 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 63 | 0.391 | -35 | 50 | 33 | 16 | -16 | M45x2 | 35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 69 | 0.528 | -35 | 50 | 31 | 16 | -20 | M45x2 | 35 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWS-L | Gemeinsamen Namen | DKOL | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie |
Verbindungstyp | CA | Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften