Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3C382-6-4 |
3C382-8-4 |
3C382-8-4B |
3C382-10-4 |
3C382-10-6 |
3C382-10-6B |
3C382-12-6 |
3C382-12-8 |
3C382-15-8 |
3C382-15-8B |
3C382-18-10 |
3C382-22-12 |
3C382-22-12B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | W | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Anzahl | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 92 Arbeitstage | 6 | 33 | 0.029 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -06 | DIN - Metrik | 14 | DKL | 14 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | M12x1.5 | 6 | ||
- | 1 | 72 Arbeitstage | 6 | 33 | 0.024 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -08 | DIN - Metrik | 17 | DKL | 14 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 36 | 0.034 | Messing | -08 | DIN - Metrik | 19 | DKL | 17 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 34 | 0.034 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -10 | DIN - Metrik | 19 | DKL | 15 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 72 Arbeitstage | 10 | 37 | 0.035 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -10 | DIN - Metrik | 19 | DKL | 15 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 40 | 0.034 | Messing | -10 | DIN - Metrik | 19 | DKL | 17 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.07 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -12 | DIN - Metrik | 22 | DKL | 16 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 12 | 42 | 0.114 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -15 | DIN - Metrik | 27 | DKL | 15 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 46 | 0.083 | Messing | -15 | DIN - Metrik | 27 | DKL | 19 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 16 | 53 | 1.373 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -18 | DIN - Metrik | 32 | DKL | 17 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -10 | Push-Lok-Anschluss | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 72 Arbeitstage | 19 | 53 | 0.252 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -22 | DIN - Metrik | 36 | DKL | 17 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -12 | Push-Lok-Anschluss | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 58 | 0.142 | Messing | -22 | DIN - Metrik | 36 | DKL | 22 | Dichtkopf mit Überwurfmutter - Lichtserie | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -12 | Push-Lok-Anschluss | M30x2 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
W
Gemeinsamen Namen
B(mm)
Beschreibung des Anschlussart
Verbindungstyp
Montageserie
Anzahl
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Anschluss
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften