Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3C582-6-4B |
3C582-8-4 |
3C582-10-6 |
3C582-10-6B |
3C582-12-6 |
3C582-12-6B |
3C582-15-8 |
3C582-15-8B |
3C582-18-10 |
3C582-22-12 |
3C582-22-12B |
3C582-28-16-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Anzahl | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 42 | 0.031 | Messing | -06 | 14 | 43 | 74199990 | -04 | 29 | M12x1.5 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 42 | 0.033 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -08 | 17 | 23 | 73269098 | -04 | 29 | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.051 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -10 | 19 | 27 | 73269098 | -06 | 33 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.039 | Messing | -10 | 19 | 27 | 74199990 | -06 | 33 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.112 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -12 | 22 | 27 | 73269098 | -06 | 34 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.07 | Messing | -12 | 22 | 27 | 74199990 | -06 | 34 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 12 | 65 | 0.155 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -15 | 27 | 38 | 73269098 | -08 | 39 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 65 | 0.13 | Messing | -15 | 27 | 38 | 74199990 | -08 | 39 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 74 | 1.444 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -18 | 32 | 37 | 73269098 | -10 | 43 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 88 | 0.362 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -22 | 36 | 51 | 73269098 | -12 | 50 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 88 | 0.29 | Messing | -22 | 36 | 52 | 74199990 | -12 | 50 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 99 | 0.444 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -28 | 41 | 61 | 73269098 | -16 | 70 | M36x2 | 28 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | DIN - Metrik | Gemeinsamen Namen | DKL 90° |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Serie - 90° Winkel | Verbindungstyp | C5 | Montageserie | 82 |
Betriebsdruck mpa | 24 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Push-Lok-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Anzahl
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften