PARKER Push-Lok-Verschraubung 30682

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30682-4-4-SM
30682-4-4B
30682-5-4B
30682-6-6-SM
30682-6-6B-SM
30682-10-10-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Stahl Gewinde- oder Tubusgröße Design- Code W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße Herkunftsland des Zolltarifs

-

1 auf Anfrage 6400.021Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-04Metrische Breite über Wohnungen147/16x202173269098-04DE

24.25 €

1 3 Arbeitstage 6390Messing-04-9/167/16x201974199990-04US

24.74 €

1 3 Arbeitstage 6400Messing-05-5/81/2x202174199990-04US

201.17 €

1 5 Arbeitstage 10450.034Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-06Metrische Breite über Wohnungen199/16x182273269098-06DE

-

1 auf Anfrage 10450.063Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-06Metrische Breite über Wohnungen199/16x182274199990-06DE

322.29 €

1 5 Arbeitstage 16650.079Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-10Metrische Breite über Wohnungen277/8x142873269098-10DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Anschluss SAE Norm ISO12151-5-SWS
Gemeinsamen Namen DKJ Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter Verbindungstyp 06
Montageserie 82 Betriebsdruck mpa 24 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Push-Lok-Anschluss

Technischer Support