Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3D982-4-4 |
3D982-4-6 |
3D982-4-6B |
3D982-6-6 |
3D982-6-6B |
3D982-8-8 |
3D982-8-8B |
3D982-12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | B (mm) | Anzahl | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 41 | 0.032 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -04 | 19 | 23 | 73269098 | -04 | 1/4x19 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 44 | 0.035 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -04 | 19 | 21 | 73269098 | -06 | 1/4x19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 0.001 | Messing | -04 | 19 | 21 | 73269098 | -06 | 1/4x19 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.049 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -06 | 22 | 23 | 73269098 | -06 | 3/8x19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.051 | Messing | -06 | 22 | 23 | 74199990 | -06 | 3/8x19 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 12 | 53 | 0.077 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -08 | 27 | 27 | 73269098 | -08 | 1/2x14 | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | 12 | 53 | 0.082 | Messing | -08 | 27 | 27 | 74199990 | -08 | 1/2x14 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 19 | 65 | 0.132 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -12 | 32 | 28 | 73269098 | -12 | 3/4x14 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | BSP | Norm | BS5200 |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsamen Namen | AGR | Beschreibung des Anschlussart | BSP-Einschraubbolzen - zylindrisch | Verbindungstyp | D9 |
Montageserie | 82 | Betriebsdruck mpa | 24 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Push-Lok-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
B(mm)
Anzahl
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften