Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1CE48-6-4 |
1CE48-8-4 |
1CE48-10-4 |
1CE48-10-5 |
1CE48-10-6 |
1CE48-12-5 |
1CE48-12-6 |
1CE48-12-8 |
1CE48-15-6 |
1CE48-15-8 |
1CE48-18-10 |
1CE48-22-12 |
1CE48-28-12 |
1CE48-28-16 |
1CE48-35-20 |
1CE48-42-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 70 | 0.09 | -06 | 14 | 45 | 31.5 | -04 | 19 | M12x1.5 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 59 | 0.098 | -08 | 17 | 35 | 42.5 | -04 | 16 | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 59 | 0.106 | -10 | 19 | 35 | 40 | -04 | 16 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 67 | 0.119 | -10 | 19 | 43 | 40 | -05 | 15 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.13 | -10 | 19 | 45 | 40 | -06 | 20 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 61 | 0.13 | -12 | 22 | 37 | 35 | -05 | 16 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.092 | -12 | 22 | 45 | 35 | -06 | 19 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 74 | 0.129 | -12 | 22 | 51 | 35 | -08 | 23 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.121 | -15 | 27 | 45 | 31.5 | -06 | 19 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 71 | 0.146 | -15 | 27 | 47 | 31.5 | -08 | 22 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 75 | 0.201 | -18 | 32 | 50 | 31.5 | -10 | 23 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 88 | 0.306 | -22 | 36 | 62 | 28 | -12 | 26 | M30x2 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 90 | 0.333 | -28 | 41 | 64 | 21 | -12 | 28 | M36x2 | 28 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 113 | 0.628 | -28 | 41 | 83 | 21 | -16 | 33 | M36x2 | 28 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 141 | 0.946 | -35 | 50 | 94 | 16 | -20 | 37 | M45x2 | 35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 155 | 1.608 | -42 | 60 | 117 | 16 | -24 | 49 | M52x2 | 42 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWE 45°-L | Gemeinsamen Namen | DKOL 45° | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 45° Winkel |
Verbindungstyp | CE | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften