PARKER Push-Lok-Verschraubung 3D082

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3D082-12-6
3D082-15-8
3D082-15-8B
3D082-18-10
3D082-22-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Stahl Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

38.80 €

1 92 Arbeitstage 10410.034Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-12191873269098-06M18x1.512

18.46 €

1 5 Arbeitstage 12490.058Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-15222373269098-08M22x1.515

62.12 €

1 5 Arbeitstage 12490.065Messing-15222274199990-08M22x1.515

27.29 €

1 5 Arbeitstage 16580.085Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-18272173269098-10M26x1.518

43.98 €

1 5 Arbeitstage 19630.12Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-22302773269098-12M30x222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Anschluss DIN - Metrik Norm ISO 12151-2-S-L
Gemeinsamen Namen CEL Beschreibung des Anschlussart Gewindestift - Lichtserie Verbindungstyp D0
Montageserie 82 Betriebsdruck mpa 24 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Push-Lok-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support