Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3CA82-8-4 |
3CA82-10-4 |
3CA82-10-6 |
3CA82-10-6B |
3CA82-12-6 |
3CA82-15-8 |
3CA82-18-10 |
3CA82-22-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Anzahl | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 92 Arbeitstage | 6 | 36 | 0.026 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -08 | 17 | 17 | 73269098 | -04 | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 36 | 0.062 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -10 | 19 | 17 | 73269098 | -04 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 40 | 0.053 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -10 | 19 | 17 | 73269098 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 0.038 | Messing | -10 | 19 | 17 | 74199990 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 40 | 0.069 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -12 | 22 | 17 | 73269098 | -06 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 44 | 0.112 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -15 | 27 | 18 | 73269098 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 56 | 0.171 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -18 | 32 | 19 | 73269098 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 58 | 0.162 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -22 | 36 | 21 | 73269098 | -12 | M30x2 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | DIN - Metrik | Norm | ISO 12151-2-SWS-L |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsamen Namen | DKOL | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie | Verbindungstyp | CA |
Montageserie | 82 | Betriebsdruck mpa | 24 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Push-Lok-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Anzahl
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften