PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B243

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B243-6-6
1B243-12-12
1B243-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

37.38 €

1 72 Arbeitstage 10660-06223755-063/8x1933

89.86 €

1 72 Arbeitstage 19890-12325042-123/4x1453

120.92 €

1 72 Arbeitstage 251160.597-16416942-161x1169

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-B Gemeinsamen Namen DKR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Winkel
Verbindungstyp B2 Montageserie 43 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support