Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13946-6-4 |
13946-6-6 |
13946-12-12 |
13946-16-12 |
13946-16-16 |
13946-20-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 49 | 0.042 | -06 | 19 | 9/16x18 | 25 | 35 | -04 | 23 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 0.081 | -06 | 19 | 9/16x18 | 28 | 35 | -06 | 23 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.389 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 54 | 35 | -12 | 48 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.357 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 54 | 28 | -12 | 56 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 98 | 0.644 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 68 | 28 | -16 | 56 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 124 | 0.983 | -20 | 50 | 1-5/8x12 | 86 | 21 | -20 | 70 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-5-SWES | Gemeinsamen Namen | DKJ 90° | Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 39 | Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften