PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11C73

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11C73-25-12
11C73-30-16
11C73-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

152.51 €

1 5 Arbeitstage 191010.604-254653-1259M36x225

213.45 €

1 5 Arbeitstage 251220.799-305071-1673M42x230

271.02 €

1 5 Arbeitstage 311511.547-386087-2078M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie 73 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support