PARKER ParLock-Verschraubung K6NV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K6NV4-12-12
K6NV4-16-12
K6NV4-16-16
K6NV4-20-16
K6NV4-20-20
K6NV4-24-20
K6NV4-24-24
K6NV4-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße Gemeinsamen Namen B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

164.94 €

1 5 Arbeitstage 191250.336-12SFS 90° / 6000 psi63.3-12413/458

187.82 €

1 5 Arbeitstage 191250.37-16SFS 90° / 6.000 psi63.3-1248158

148.23 €

1 5 Arbeitstage 251500.541-16SFS 90° / 6000 psi77.7-1648170

176.15 €

1 5 Arbeitstage 251540.59-20SFS 90° / 6000 psi81-16541 1/470

207.52 €

1 5 Arbeitstage 311861.021-20SFS 90° / 6000 psi98.7-20541 1/490

281.40 €

1 5 Arbeitstage 311861.143-24SFS 90° / 6000 psi98.7-20641 1/290

311.25 €

1 5 Arbeitstage 402101.49-24SFS 90° / 6000 psi116.9-24641 1/2104

520.69 €

1 5 Arbeitstage 512573.18-32SFS 90° / 6000 psi160-32792138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E-S Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 90° Winkel Verbindungstyp 6N
Montageserie V4 Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 42
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support