PARKER ParLock-Verschraubung K92V4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K92V4-16-16
K92V4-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

119.74 €

1 5 Arbeitstage 251050.377-16413242-161x11

141.54 €

1 5 Arbeitstage 311180.628-20503035-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200-A Gemeinsamen Namen DKR Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter
Verbindungstyp 92 Montageserie V4 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support