PARKER ParLock-Verschraubung K4AV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K4AV4-20-20
K4AV4-24-20
K4AV4-24-24
K4AV4-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß

136.72 €

1 5 Arbeitstage 311600.606-2072-20511 1/4

174.00 €

1 5 Arbeitstage 311260.549-2438.7-20601 1/2

184.08 €

1 5 Arbeitstage 401900.892-2497-24601 1/2

335.57 €

1 5 Arbeitstage 511891.434-3292-32712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung (5.000 psi) Verbindungstyp 4A Montageserie V4
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support