PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 787

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 787

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
787-8
787-10
787-12
787-16
787-20
787-24
787-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Äußere Schicht Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie Herkunftsland des Zolltarifs

98.57 €

1 5 Arbeitstage 12.79021.1-Kunstkautschuk-81273DE

120.40 €

1 5 Arbeitstage 15.910023.9-Kunstkautschuk-101677IT

154.43 €

1 5 Arbeitstage 19.112027.9-Kunstkautschuk-121977IT

189.12 €

1 5 Arbeitstage 25.415035.7-Kunstkautschuk-162577IT

334.37 €

1 5 Arbeitstage 31.821044.91.25Kunstkautschuk-20-77US

466.43 €

1 5 Arbeitstage 38.125552.8-Kunstkautschuk-243877US

675.69 €

1 5 Arbeitstage 50.831867.6-Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen-325177US

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 35 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Parker Synthesekautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-BC
Typ 787 Minimaler Berstdruck (MPa) 140 Einsatzort GlobalCore Kompaktspirale
Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 20,000 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support