PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 797

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 797

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
797-8
797-10
797-12
797-16
797-20
797-24
797-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Äußere Schicht Größe Nennbreite
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs

103.46 €

1 5 Arbeitstage 12.710021.1-Kunstkautschuk-812IT

126.38 €

1 5 Arbeitstage 15.911523.95/8Kunstkautschuk-10-DE

171.75 €

1 5 Arbeitstage 19.113527.9-Kunstkautschuk-1219IT

221.63 €

1 5 Arbeitstage 25.416535.7-Kunstkautschuk-1625IT

415.00 €

1 5 Arbeitstage 31.822544.9-Kunstkautschuk-2031US

578.91 €

1 5 Arbeitstage 38.130552.81.5Kunstkautschuk-24-US

838.60 €

1 5 Arbeitstage 50.838067.6-Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen-3251US

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 42 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Parker Synthesekautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-BC
Typ 797 Minimaler Berstdruck (MPa) 168 Einsatzort GlobalCore Kompaktspirale
Montageserie 77 Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 24,000
Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support