Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
462TC-4 |
462TC-5 |
462TC-6 |
462TC-8 |
462TC-10 |
462TC-12 |
462TC-16 |
462TC-20 |
462TC-24 |
462TC-32 |
462TC-40 |
462TC-48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Montageserie | Minimaler Berstdruck (psi) | Zolltarifgewicht pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 42.5 | 75 | 13.4 | - | 0.3 | -4 | 6 | 170 | 46/48 | 24,640 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 40 | 85 | 15 | - | 0.35 | -5 | 8 | 160 | 46/48 | 23,200 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 35 | 90 | 17.2 | - | 0.42 | -6 | 10 | 140 | 46/48 | 20,300 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 31 | 130 | 20.4 | - | 0.52 | -8 | 12 | 124 | 46/48 | 17,980 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 28 | 160 | 23.9 | - | 0.66 | -10 | 16 | 112 | 46/48 | 16,240 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 28 | 195 | 27.7 | - | 0.86 | -12 | 19 | 112 | 46/48 | 16,240 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 21 | 250 | 35.4 | - | 1.17 | -16 | 25 | 84 | 46/48 | 12,180 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 17.2 | 335 | 45.1 | - | 1.8 | -20 | 31 | 68.8 | 48 | 9,980 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 14.6 | 400 | 52 | - | 2.2 | -24 | 38 | 58.4 | 48 | 8,472 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 11.2 | 500 | 64 | - | 2.9 | -32 | 51 | 44.8 | 48 | 6,496 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 7 | 760 | 76 | - | 3 | -40 | 63 | 28 | 48 (2 Teile) | 4,060 | 1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 7 | 760 | 87.5 | 3 | 3.3 | -48 | - | 28 | 48 (2 Teile) | 4,060 | 1 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Äußere Schicht | Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen | Typ | 462TC |
Einsatzort | Sehr verschleißfest, MSHA-Zulassung | Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck |
Substrat | 2 Lagen hochfestes Stahl | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Montageserie
Minimaler Berstdruck (psi)
Zolltarifgewicht pro
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften