Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
493-4 |
493-4-BLU |
493-4-BLU-RL |
493-4-RL |
493-5 |
493-5-BLU |
493-5-BLU-RL |
493-5-RL |
493-6 |
493-6-BLU |
493-6-BLU-RL |
493-6-RL |
493-8 |
493-8-BLU |
493-8-BLU-RL |
493-8-RL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Zolltarifgewicht pro | Basisfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
48.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1,000 | blau | ||
55.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1 | blau | ||
52.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
48.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.248 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
51.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 20 | 75 | 15 | 5/16 | 0.21 | -5 | - | 60 | 8,695 | 1 | blau | ||
59.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.21 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1 | blau | ||
56.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.21 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
52.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
55.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | blau | ||
63.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | blau | ||
60.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
63.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.378 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1,000 | - | ||
66.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.33 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | blau | ||
77.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.33 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | blau | ||
69.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.384 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | - |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | null :: 120 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Äußere Schicht | Schwarzer oder blauer Synthesekautschuk | Typ | 493 | Einsatzort | Hochdruckreiniger |
Montageserie | 48 | Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck |
Substrat | Hochfestes Stahldraht | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Zolltarifgewicht pro
Basisfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften