PARKER ParLock Schlauch R42ST

PARKER ParLock Schlauch R42ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R56TC-6
R56TC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)

140.32 €

1 5 Arbeitstage 9.513021.80.95-610

163.32 €

1 5 Arbeitstage 12.718025.51.4-812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 56 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 3862-R15 Äußere Schicht Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation
Typ R56TC Minimaler Berstdruck (MPa) 224 Einsatzort Sehr verschleißfest, MSHA-Zulassung
Montageserie V5 Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 32,400
Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support