Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
421SN-4 |
421SN-5 |
421SN-6 |
421SN-8 |
421SN-10 |
421SN-12 |
421SN-16 |
421SN-20 |
421SN-24 |
421SN-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 22.5 | 100 | 13.4 | - | 0.24 | -4 | 6 | 90 | 13,000 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 21.5 | 115 | 15 | - | 0.27 | -5 | 8 | 86 | 12,500 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 18 | 130 | 17.4 | 3/8 | 0.34 | -6 | - | 72 | 10,400 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 16 | 180 | 20.7 | - | 0.43 | -8 | 12 | 64 | 9,300 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 13 | 200 | 23.9 | - | 0.49 | -10 | 16 | 52 | 7,500 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 10.5 | 240 | 27.8 | - | 0.63 | -12 | 19 | 42 | 6,100 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 8.8 | 300 | 35.8 | - | 0.94 | -16 | 25 | 35 | 5,075 | IN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 6.3 | 420 | 44.8 | - | 1.19 | -20 | 31 | 25.2 | 3,600 | IT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 5 | 500 | 51.1 | - | 1.49 | -24 | 38 | 20 | 2,900 | IT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 4 | 630 | 64.7 | - | 2.23 | -32 | 51 | 16 | 2,300 | IT |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 853-1SN/ISO 1436-1SN / R1AT/SAE 100R1AT | Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 421SN |
Einsatzort | Standard | Montageserie | 48 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | Hochfestes Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften