Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
801-4-BLK-RL |
801-4-GRN-RL |
801-8-BLU-RL |
801-8-RED-RL |
801-10-GRN-RL |
801-10-RED-RL |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Typ | Minimaler Berstdruck (MPa) | Vakuum (kPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Basisfarbe | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 6.4 | 2.4 | 65 | 12.7 | 0.107 | -4 | 6 | 801Plus | 9.7 | 95 | 1,400 | Schwarz | DE | ||
1 | auf Anfrage | 6.4 | 2.4 | 65 | 12.7 | 0.109 | -4 | 6 | 801Plus | 9.7 | 95 | 1,400 | Grün | DE | ||
1 | auf Anfrage | 12.7 | 2.1 | 125 | 19.8 | 0.225 | -8 | 12 | 801Plus | 8.4 | 95 | 1,200 | blau | DE | ||
1 | auf Anfrage | 12.7 | 2.1 | 125 | 19.8 | 0.225 | -8 | 12 | 801Plus | 8.4 | 95 | 1,200 | Rot | DE | ||
1 | auf Anfrage | 15.9 | 2.1 | 150 | 23 | 0 | -10 | 16 | 801PLUS | 8.4 | 51 | 1,200 | Grün | IT | ||
1 | auf Anfrage | 15.9 | 2.1 | 150 | 23 | 0.312 | -10 | 16 | 801Plus | 8.4 | 51 | 1,200 | Rot | DE |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Äußere Schicht | Hochwertiger Synthesekautschuk | Einsatzort | Mehrzweck | Montageserie | 82 |
Anzahl | 40093100 | Druckklassifizierung | Niedriger Druck | Substrat | Hochfeste Textil Garnschicht |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Typ
Minimaler Berstdruck (MPa)
Vakuum (kPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Basisfarbe
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Optionale Eigenschaften