PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 372TC

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 372TC

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
372TC-6
372TC-8
372TC-10
372TC-12
372TC-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

102.25 €

1 5 Arbeitstage 9.544.512021.43/80.73-6-17825,800

114.45 €

1 5 Arbeitstage 12.741.516024.6-0.9-81216624,000

126.66 €

1 5 Arbeitstage 15.93521028.2-1.09-101614020,000

142.55 €

1 5 Arbeitstage 19.13526032.2-1.36-121914020,000

189.91 €

1 5 Arbeitstage 25.42831039.7-1.78-162511216,000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Äußere Schicht Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation Typ 372TC Einsatzort Sehr verschleißfest
Montageserie 70 Anzahl 40092100 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 3 hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support