PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 681

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 681

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
681-4
681-5
681-6
681-8
681-10
681-12
681-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Äußere Schicht Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

50.08 €

1 5 Arbeitstage 6.47.54013.1-40~150-0.15Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen-46304,360

51.85 €

1 5 Arbeitstage 7.96.85014.6-40~100-0.16Kunstkautschuk-58273,920

55.46 €

1 5 Arbeitstage 9.56.36016.2-40~1003/80.19Kunstkautschuk-6-253,640

62.95 €

1 5 Arbeitstage 12.75.87019.9-40~100-0.24Kunstkautschuk-812233,360

78.40 €

1 5 Arbeitstage 15.959023.4-40~100-0.35Kunstkautschuk-1016202,900

88.22 €

1 5 Arbeitstage 19.14.511026.5-40~100-0.39Kunstkautschuk-1219182,600

126.00 €

1 5 Arbeitstage 25.4415033.4-40~100-0.59Kunstkautschuk-1625162,320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innere Schicht Kunstkautschuk Zolltarifgewichtseinheit kg Norm EN 854-2TE
Typ 681 Einsatzort Standard Montageserie Nippel der Serie 47 und Kragen der Serie 10064
Anzahl 40093100 Druckklassifizierung Niedriger Druck Substrat 1 Textil
Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support