INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Schrägkugellager zweireihig, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008905100000
0008905290000
0008905450000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
S
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Z
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs Produktcode

70.65 €

1 5 Arbeitstage 252160014900CCJ050,892,470GG.CCJ05--249512G5205-2RS-N11,726,7306411,552SKPCCJ25

82.62 €

1 5 Arbeitstage 303000021400CCJ061,123,282,5GG.CCJ06--2810812G5206-2RS-N1329,7347611,562DEPCCJ30

116.51 €

1 5 Arbeitstage 405000038000CCJ082,013,2101,5GG.CCJ0819,5143613014G5208-2RS-N1533,738981480DEPCCJ40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Präzise Passform Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Platz
Modellreihen PCCJ.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support