PARKER Push-Lok Niederdruckgummi Temperatur Mehrzweckschlauch

PARKER Push-Lok Niederdruckgummi Temperatur Mehrzweckschlauch

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

836-10-RL

Teilenummer
836-10-RL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 15.9 Max. Betriebsdruck(MPa) 1.7 Minimaler Biegeradius(mm) 150
Aussen - D(Ø) 23.1 Betriebstemperaturbereich(°C) -48::150 Innere Schicht Synthetischer PKR-Kautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Äußere Schicht Blauer synthetischer PKR-Kautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen
Größe -10 Nennbreite(mm) 16 Typ 836
Minimaler Berstdruck (MPa) 6.8 Einsatzort Hohe Temperaturen Vakuum (kPa) 51
Montageserie 82 Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 1,000
Druckklassifizierung Niedriger Druck Substrat Hochfeste Textil Garnschicht Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs US

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Push-Lok Niederdruckgummi Temperatur Mehrzweckschlauch, die Teilenummer ist 836-10-RL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 836-10-RL.

Technischer Support