PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 462

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 462

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
462-4
462-5
462-6
462-8
462-10
462-12
462-16
462-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Montageserie Minimaler Berstdruck (psi) Herkunftsland des Zolltarifs

43.75 €

1 5 Arbeitstage 6.442.57513.4-0.3-4617046/4824,640DE

45.09 €

1 5 Arbeitstage 7.9408515-0.35-5816046/4823,200IT

48.17 €

1 5 Arbeitstage 9.5359017.23/80.42-6-14046/4820,300DE

54.91 €

1 5 Arbeitstage 12.73113020.4-0.52-81212446/4817,980DE

70.09 €

1 5 Arbeitstage 15.92816023.9-0.66-101611246/4816,240IT

82.83 €

1 5 Arbeitstage 19.12819527.7-0.86-121911246/4816,240IT

113.91 €

1 5 Arbeitstage 25.42125035.4-1.17-16258446/4812,180IT

181.68 €

1 5 Arbeitstage 31.817.233545.1-1.8-203168.8489,980IT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ 462
Einsatzort Standard Anzahl 40092100 Druckklassifizierung Mittlerer Druck
Substrat 2 Lagen hochfestes Stahl Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support