PARKER Push-Lok-Schlauch 831

PARKER Push-Lok-Schlauch 831

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
831-4-BLU-RL
831-6-RED-RL
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi) Basisfarbe
1 auf Anfrage 6.42.46512.70.112-469.71,400blau
1 auf Anfrage 9.527515.90.162-6108.31,200Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Äußere Schicht Hochwertiger Synthesekautschuk Typ 831 Einsatzort Mehrzweck
Vakuum (kPa) 95 Montageserie 82 Anzahl 40093100
Druckklassifizierung Niedriger Druck Substrat Hochfeste Textil Garnschicht Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support