PARKER Push-Lok-Schlauch 837PU

PARKER Push-Lok-Schlauch 837PU

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
837PU-4-BLK-RL
837PU-4-BLU-RL
837PU-4-GRA-RL
837PU-4-GRN-RL
837PU-4-RED-RL
837PU-6-BLK-RL
837PU-6-BLU-RL
837PU-6-GRA-RL
837PU-6-GRN-RL
837PU-6-RED-RL
837PU-8-BLK-RL
837PU-8-BLU-RL
837PU-8-GRA-RL
837PU-8-GRN-RL
837PU-8-RED-RL
837PU-10-BLK-RL
837PU-10-BLU-RL
837PU-10-GRA-RL
837PU-10-GRN-RL
837PU-10-RED-RL
837PU-12-BLK-RL
837PU-12-BLU-RL
837PU-12-GRA-RL
837PU-12-GRN-RL
837PU-12-RED-RL
837PU-16-BLK-RL
837PU-16-BLU-RL
837PU-16-GRN-RL
837PU-16-RED-RL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Vakuum (kPa) Basisfarbe

47.38 €

1 5 Arbeitstage 6.43012.7-0.11-4695Schwarz

53.26 €

1 5 Arbeitstage 6.43012.7-0.11-4695blau

56.74 €

1 5 Arbeitstage 6.43012.7-0.11-4695Grau

53.26 €

1 5 Arbeitstage 6.43012.7-0.11-4695Grün

53.26 €

1 5 Arbeitstage 6.43012.7-0.11-4695Rot

53.18 €

1 5 Arbeitstage 9.55015.9-0.15-61095Schwarz

60.09 €

1 5 Arbeitstage 9.55015.9-0.15-61095blau

64.03 €

1 5 Arbeitstage 9.55015.9-0.15-61095Grau

60.09 €

1 5 Arbeitstage 9.55015.93/80.15-6-95Grün

60.09 €

1 5 Arbeitstage 9.55015.93/80.15-6-95Rot

61.98 €

1 5 Arbeitstage 12.77019.8-0.26-81295Schwarz

66.37 €

1 5 Arbeitstage 12.77019.8-0.26-81295blau

72.11 €

1 5 Arbeitstage 12.77019.8-0.26-81295Grau

67.69 €

1 5 Arbeitstage 12.77019.8-0.26-81295Grün

67.69 €

1 5 Arbeitstage 12.77019.8-0.26-81295Rot

74.91 €

1 5 Arbeitstage 15.99023-0.27-101651Schwarz

82.03 €

1 5 Arbeitstage 15.99023-0.27-101651blau

87.75 €

1 5 Arbeitstage 15.99023-0.27-101651Grau

82.03 €

1 5 Arbeitstage 15.99023-0.27-101651Grün

82.03 €

1 5 Arbeitstage 15.99023-0.278-101651Rot

88.28 €

1 5 Arbeitstage 19.111026.2-0.33-121951Schwarz

96.95 €

1 5 Arbeitstage 19.111026.2-0.33-121951blau

103.31 €

1 5 Arbeitstage 19.111026.2-0.33-121951Grau

96.95 €

1 5 Arbeitstage 19.111026.2-0.33-121951Grün

96.95 €

1 5 Arbeitstage 19.111026.2-0.33-121951Rot

162.00 €

1 5 Arbeitstage 25.418032.5-0.52-162551Schwarz

179.12 €

1 5 Arbeitstage 25.418032.5-0.52-162551blau

179.12 €

1 5 Arbeitstage 25.418032.5-0.52-162551Grün

179.12 €

1 5 Arbeitstage 25.418032.510.52-16-51Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 1.6 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Äußere Schicht Hochwertiges Polyurethan Typ 837PU
Minimaler Berstdruck (MPa) 6.4 Einsatzort Mehrzweck Montageserie 82
Anzahl 40093100 Minimaler Berstdruck (psi) 940 Druckklassifizierung Niedriger Druck
Substrat Hochfeste Textil Garnschicht Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support