Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
436-6-BLU-RL |
436-8-BLU-RL |
436-10-BLU-RL |
436-12-BLU-RL |
436-16-BLU-RL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Zolltarifgewicht pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 27.5 | 65 | 17 | - | -6 | 10 | 110 | 16,000 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 24 | 90 | 20 | 1/2 | -8 | - | 96 | 14,000 | 1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 19 | 100 | 24 | - | -10 | 16 | 76 | 11,000 | 1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 15.5 | 120 | 28 | 3/4 | -12 | - | 62 | 9,000 | 1,000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 13.8 | 150 | 36 | - | -16 | 25 | 55 | 8,000 | 1 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -48::150 | Innere Schicht | PKR Synthesekautschuk | Zolltarifgewicht(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | SAE 100R16 | Äußere Schicht | Blauer Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation |
Typ | 436 | Einsatzort | Niedrige / hohe Temperaturen | Montageserie | 48 |
Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | 2 Lagen hochfestes Stahl |
Basisfarbe | blau | Herkunftsland des Zolltarifs | US |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Zolltarifgewicht pro
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften