Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
461LT-4 |
461LT-5 |
461LT-6 |
461LT-8 |
461LT-10 |
461LT-12 |
461LT-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 42.5 | 75 | 13 | - | 0.3 | -4 | 6 | 170 | 24,640 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 40 | 85 | 15 | - | 0.35 | -5 | 8 | 160 | 23,200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 35 | 90 | 17 | - | 0.42 | -6 | 10 | 140 | 20,300 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 31 | 130 | 21 | 1/2 | 0.42 | -8 | - | 124 | 17,980 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 28 | 160 | 24 | - | 0.66 | -10 | 16 | 112 | 16,240 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 28 | 195 | 28 | - | 0.86 | -12 | 19 | 112 | 16,240 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 21 | 250 | 35 | - | 1.17 | -16 | 25 | 84 | 12,180 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 461LT |
Einsatzort | Niedrige / hohe Temperaturen | Montageserie | 46/48 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | 2 Lagen hochfestes Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften