PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 487ST

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 487ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
487ST-4
487ST-6
487ST-8
487ST-10
487ST-12
487ST-16
487ST-20
487ST-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie Substrat Herkunftsland des Zolltarifs

52.15 €

1 5 Arbeitstage 6.45013.1-4643/48Stahl EinsatzIT

60.46 €

1 5 Arbeitstage 9.56517.2-61043/48Stahl EinsatzIT

69.06 €

1 5 Arbeitstage 12.79020.4-81243/48Stahl EinsatzIT

85.46 €

1 5 Arbeitstage 15.910023.9-101643/48Stahl EinsatzIT

103.75 €

1 5 Arbeitstage 19.112027.8-121943/48Stahl EinsatzIT

192.22 €

1 5 Arbeitstage 25.415037.8-1625434 LagenUS

352.77 €

1 5 Arbeitstage 31.821046.3-2031774 LagenUS

485.46 €

1 5 Arbeitstage 38.125052.8-2438774 LagenUS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 28 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO18752-A C/ISO 18752-CC
Äußere Schicht Synthesekautschuk mit Polyethylen Außenschicht Typ 487ST Minimaler Berstdruck (MPa) 112
Einsatzort GlobalCore Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 16,000
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support