PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 787ST

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 787ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
787ST-8
787ST-10
787ST-12
787ST-16
787ST-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Größe Nennbreite
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs

121.15 €

1 5 Arbeitstage 12.79021.1--812US

148.00 €

1 5 Arbeitstage 15.910023.95/8-10-US

189.75 €

1 5 Arbeitstage 19.112027.9--1219US

232.40 €

1 5 Arbeitstage 25.415035.7--1625US

590.03 €

1 5 Arbeitstage 38.125552.8--2438DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 35 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Parker Synthesekautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-DC
Äußere Schicht Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen Typ 787ST Minimaler Berstdruck (MPa) 140
Einsatzort GlobalCore Kompaktspirale Montageserie 77 Anzahl 40092100
Minimaler Berstdruck (psi) 20,000 Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht
Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support