Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R42TC-10 |
R42TC-12 |
R42TC-16 |
R42TC-20 |
R42TC-24 |
R42TC-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Montageserie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 225 | 28.5 | - | 1.118 | -10 | 16 | V4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 280 | 32 | - | 1.551 | -12 | 19 | V4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 300 | 39 | - | 2.3 | -16 | 25 | V4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 400 | 50.75 | - | 3.8 | -20 | 31 | V6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 500 | 57 | 1.5 | 4.8 | -24 | - | V6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 700 | 71.5 | - | 7 | -32 | 51 | V6 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 42 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::125 | Innere Schicht | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | ISO 3862-R15|SAE 100R15 | Äußere Schicht | Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation |
Typ | R42TC | Minimaler Berstdruck (MPa) | 168 | Einsatzort | Sehr verschleißfest, MSHA-Zulassung |
Anzahl | 40092100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 24,000 | Druckklassifizierung | Hoher Druck |
Substrat | 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Montageserie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften