PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 797TC

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 797TC

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
797TC-8
797TC-10
797TC-12
797TC-16
797TC-20
797TC-24
797TC-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

110.58 €

1 5 Arbeitstage 12.710021.1-0-81240093100IT

135.11 €

1 5 Arbeitstage 15.911523.9-0-101640093100DE

183.54 €

1 5 Arbeitstage 19.113527.9-1.16-121940093100DE

236.83 €

1 5 Arbeitstage 25.416535.7-0-162540093100DE

443.49 €

1 5 Arbeitstage 31.822544.9-0-203140092100US

618.72 €

1 5 Arbeitstage 38.130552.81.50-24-40092100US

896.23 €

1 5 Arbeitstage 50.838067.6-0-325140092100US

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 42 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Parker Synthesekautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-DC/ISO 18752-CC 2 Äußere Schicht Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation
Typ 797TC Minimaler Berstdruck (MPa) 168 Einsatzort GlobalCore Kompaktspirale
Montageserie 77 Minimaler Berstdruck (psi) 24,000 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support