PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 797ST

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 797ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
797ST-8
797ST-10
797ST-12
797ST-16
797ST-20
797ST-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Größe Nennbreite
(mm)

127.17 €

1 5 Arbeitstage 12.710021.1-812

155.34 €

1 5 Arbeitstage 15.911523.9-1016

211.09 €

1 5 Arbeitstage 19.113527.9-1219

272.38 €

1 5 Arbeitstage 25.416535.7-1625

510.06 €

1 5 Arbeitstage 31.822544.9-2031

711.51 €

1 5 Arbeitstage 38.130552.8-2438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 42 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Parker Synthesekautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-DC/ISO 18752-CC 2
Äußere Schicht Synthesekautschuk mit spezieller Polyethylen Typ 797ST Minimaler Berstdruck (MPa) 168
Einsatzort GlobalCore Kompaktspirale Montageserie 77 Anzahl 40092100
Minimaler Berstdruck (psi) 24,000 Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht
Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support