PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 471TC

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 471TC

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
471TC-4
471TC-5
471TC-6
471TC-8
471TC-10
471TC-12
471TC-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi) Herkunftsland des Zolltarifs

49.98 €

1 5 Arbeitstage 6.44050130.3-4616023,200DE

51.37 €

1 5 Arbeitstage 7.93655150.35-5814421,000IT

58.32 €

1 5 Arbeitstage 9.53565170.42-61014020,000DE

66.55 €

1 5 Arbeitstage 12.729.790200.52-81211917,000DE

85.29 €

1 5 Arbeitstage 15.925100240.66-101610014,500DE

100.37 €

1 5 Arbeitstage 19.121.5120280.86-12198612,500DE

137.85 €

1 5 Arbeitstage 25.417.5150351.17-16257010,000DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Äußere Schicht Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen Typ 471TC
Einsatzort Sehr verschleißfest, MSHA-Zulassung Montageserie 48 Anzahl 40092100
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Substrat 2 Lagen hochfestes Stahl Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support